ZHCZ060A December 2024 – December 2025 IWRL6843 , IWRL6844
连续波流 CZ 模式:RX 输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次
IWRL684x ES1.0
在连续波流 CZ 模式下,Rx 数据显示输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次。
使用线性调频脉冲时,这在雷达功能模式下不会导致问题。但是,在实验室中使用连续流模式测试 Rx 链时,将会出现此问题。
要使用连续流 (CW) 模式进行测试,建议从第一个样本本身开始采集数据,以确保在确定性的样本上发生干扰。请按照以下顺序实现此目的:
配置 LVDS(低压差分信号)
装备 DCA1000(数据采集卡)
启用连续流模式。
按此顺序操作不会出现干扰。例如,如果用户分析前 20ms 或 21 到 41ms 间的数据。