ZHCZ058 December   2025 CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1公告矩阵
  4. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  5. 3器件修订版本 2.0 公告
    1. 3.1 公告 RADIO_01
    2. 3.2 公告 RADIO_02
    3. 3.3 公告 ADC_01
  6. 4商标
  7. 5修订历史记录

器件和开发支持工具命名规则

为了指明产品开发周期所处的阶段,TI 为所有微处理器 (MPU) 和支持工具的器件型号分配了前缀。每个器件都具有以下三个前缀中的其中一个:X、P 或 null(无前缀)(例如,CC3501E 或 CC3551E)。德州仪器 (TI) 为其支持工具推荐使用三种可能的前缀指示符中的两个:TMDX 和 TMDS。这些前缀代表了产品开发的发展阶段,即从工程原型 (TMDX) 直到完全合格的生产器件和工具 (TMDS)。

器件开发演变流程:

    X 试验器件不一定代表最终器件的电气规范标准,并且可能不使用生产组装流程。
    P 原型器件不一定是最终器件模型,并且不一定符合最终电气标准规范。
    完全合格的芯片模型的生产版本。

支持工具开发演变流程:

    TMDX 还未经德州仪器 (TI) 完整内部质量测试的开发支持产品。
    TMDS 完全合格的开发支持产品。

X 和 P 器件和 TMDX 开发支持工具在供货时附带如下免责条款:

“开发的产品用于内部评估用途。”

生产器件和 TMDS 开发支持工具已进行完全特性描述,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书适用。

预测显示原型器件(X 或者 P)的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预期最终使用故障率仍未确定,故德州仪器 (TI) 建议请勿将这些器件用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。