ZHCZ058 December   2025 CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1公告矩阵
  4. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  5. 3器件修订版本 2.0 公告
    1. 3.1 公告 RADIO_01
    2. 3.2 公告 RADIO_02
    3. 3.3 公告 ADC_01
  6. 4商标
  7. 5修订历史记录

公告矩阵

表 1-1 公告汇总表
模块 说明 受影响的器件修订版本
2.0
RADIO 公告 RADIO_01 - 在高于 85°C 的环境温度下使用可能会导致器件发热,超过最大工作条件 X
RADIO 公告 RADIO_02 - 5GHz RF 最大输入电平在关联前降低 3dB X
ADC 公告 ADC_01 - 计划的周期性转换模式下运行 ADC 时,不应执行临时转换 X