ZHCZ057B December   2024  – July 2026 MSPM0L1116 , MSPM0L1117

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1功能公告
  5. 2预编程软件公告
  6. 3仅调试公告
  7. 4编译器修复公告
  8. 5器件命名规则
  9. 6公告说明
    1. 6.1  ADC_ERR_05
    2. 6.2  AES_ERR_01
    3. 6.3  CLK_ERR_02
    4. 6.4  CPU_ERR_02
    5. 6.5  CPU_ERR_03
    6. 6.6  CPU_ERR_04
    7. 6.7  DMA_ERR_02
    8. 6.8  FCC_ERR_01
    9. 6.9  FLASH_ERR_03
    10. 6.10 FLASH_ERR_04
    11. 6.11 FLASH_ERR_05
    12. 6.12 FLASH_ERR_08
    13. 6.13 FLASH_ERR_09
    14. 6.14 GPIO_ERR_05
    15. 6.15 GPIO_ERR_06
    16. 6.16 I2C_ERR_04
    17. 6.17 I2C_ERR_05
    18. 6.18 I2C_ERR_06
    19. 6.19 I2C_ERR_07
    20. 6.20 I2C_ERR_08
    21. 6.21 I2C_ERR_09
    22. 6.22 I2C_ERR_10
    23. 6.23 I2C_ERR_13
    24. 6.24 I2C_ERR_15
    25. 6.25 KEYSTORE_ERR_01
    26. 6.26 PMCU_ERR_10
    27. 6.27 PMCU_ERR_12
    28. 6.28 PMCU_ERR_14
    29. 6.29 RST_ERR_01
    30. 6.30 RST_ERR_02
    31. 6.31 SPI_ERR_02
    32. 6.32 SPI_ERR_04
    33. 6.33 SPI_ERR_05
    34. 6.34 SPI_ERR_06
    35. 6.35 SPI_ERR_07
    36. 6.36 SPI_ERR_10
    37. 6.37 SYSCTL_ERR_01
    38. 6.38 SYSCTL_ERR_02
    39. 6.39 SYSCTL_ERR_03
    40. 6.40 SYSCTL_ERR_04
    41. 6.41 SYSCTL_ERR_05
    42. 6.42 SYSCTL_ERR_06
    43. 6.43 SYSCTL_ERR_10
    44. 6.44 SYSOSC_ERR_01
    45. 6.45 SYSOSC_ERR_02
    46. 6.46 SYSOSC_ERR_04
    47. 6.47 SYSOSC_ERR_05
    48. 6.48 TIMER_ERR_04
    49. 6.49 TIMER_ERR_06
    50. 6.50 TIMER_ERR_07
    51. 6.51 UART_ERR_01
    52. 6.52 UART_ERR_02
    53. 6.53 UART_ERR_04
    54. 6.54 UART_ERR_05
    55. 6.55 UART_ERR_06
    56. 6.56 UART_ERR_07
    57. 6.57 UART_ERR_08
    58. 6.58 UART_ERR_10
    59. 6.59 UART_ERR_11
  10. 7修订历史记录

器件命名规则

为了标示产品开发周期所处的阶段,TI 为所有 MSP MCU 器件的器件型号分配了前缀。每个 MSP MCU 商用系列产品都具有以下两个前缀之一:MSP 或 XMS。这些前缀代表了产品开发的发展阶段,即从工程原型 (XMS) 直到完全合格的生产器件 (MSP)。

XMS - 实验器件,不一定代表最终器件的电气规格

MSP - 完全合格的生产器件

支持工具命名前缀:

X:还未经德州仪器 (TI) 完整内部质量测试的开发支持产品。请注意,带有 X 标记的开发样片应在 -40°C 至 85°C 温度范围内运行。

null:完全合格的开发支持产品。

XMS 器件和 X 开发支持工具在供货时附带如下免责条款:

“开发中的产品用于内部评估用途。”

MSP 器件的特性已经全部明确,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书对该器件适用。

预测显示原型器件 (XMS) 的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预计最终使用故障率尚不确定,德州仪器 (TI) 建议不要将它们用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。

TI 的器件命名规则还包含具有器件产品系列名称的后缀。此后缀表示温度范围、封装类型和配送形式。

下方的器件封装图展示了封装编号法方案。

下方的封装图展示了封装编号法方案,并且 x 定义了器件修订版与版本 ID 间的映射关系。

MSPM0L111x 封装符号图 5-1 封装符号.

芯片修订版本

修订版字母(封装标记)

版本(在器件的常量存储器中)

A

0x0

B

0x0

修订版字母表示产品硬件修订版本。根据修订字母,本文档中的公告标记为“适用于”或“不适用于”给定器件。该字母映射到器件存储器中存储的整数,可用于使用应用软件或已连接的调试探针来查找修订版本。