ZHCZ057B December   2024  – July 2026 MSPM0L1116 , MSPM0L1117

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1功能公告
  5. 2预编程软件公告
  6. 3仅调试公告
  7. 4编译器修复公告
  8. 5器件命名规则
  9. 6公告说明
    1. 6.1  ADC_ERR_05
    2. 6.2  AES_ERR_01
    3. 6.3  CLK_ERR_02
    4. 6.4  CPU_ERR_02
    5. 6.5  CPU_ERR_03
    6. 6.6  CPU_ERR_04
    7. 6.7  DMA_ERR_02
    8. 6.8  FCC_ERR_01
    9. 6.9  FLASH_ERR_03
    10. 6.10 FLASH_ERR_04
    11. 6.11 FLASH_ERR_05
    12. 6.12 FLASH_ERR_08
    13. 6.13 FLASH_ERR_09
    14. 6.14 GPIO_ERR_05
    15. 6.15 GPIO_ERR_06
    16. 6.16 I2C_ERR_04
    17. 6.17 I2C_ERR_05
    18. 6.18 I2C_ERR_06
    19. 6.19 I2C_ERR_07
    20. 6.20 I2C_ERR_08
    21. 6.21 I2C_ERR_09
    22. 6.22 I2C_ERR_10
    23. 6.23 I2C_ERR_13
    24. 6.24 I2C_ERR_15
    25. 6.25 KEYSTORE_ERR_01
    26. 6.26 PMCU_ERR_10
    27. 6.27 PMCU_ERR_12
    28. 6.28 PMCU_ERR_14
    29. 6.29 RST_ERR_01
    30. 6.30 RST_ERR_02
    31. 6.31 SPI_ERR_02
    32. 6.32 SPI_ERR_04
    33. 6.33 SPI_ERR_05
    34. 6.34 SPI_ERR_06
    35. 6.35 SPI_ERR_07
    36. 6.36 SPI_ERR_10
    37. 6.37 SYSCTL_ERR_01
    38. 6.38 SYSCTL_ERR_02
    39. 6.39 SYSCTL_ERR_03
    40. 6.40 SYSCTL_ERR_04
    41. 6.41 SYSCTL_ERR_05
    42. 6.42 SYSCTL_ERR_06
    43. 6.43 SYSCTL_ERR_10
    44. 6.44 SYSOSC_ERR_01
    45. 6.45 SYSOSC_ERR_02
    46. 6.46 SYSOSC_ERR_04
    47. 6.47 SYSOSC_ERR_05
    48. 6.48 TIMER_ERR_04
    49. 6.49 TIMER_ERR_06
    50. 6.50 TIMER_ERR_07
    51. 6.51 UART_ERR_01
    52. 6.52 UART_ERR_02
    53. 6.53 UART_ERR_04
    54. 6.54 UART_ERR_05
    55. 6.55 UART_ERR_06
    56. 6.56 UART_ERR_07
    57. 6.57 UART_ERR_08
    58. 6.58 UART_ERR_10
    59. 6.59 UART_ERR_11
  10. 7修订历史记录

I2C_ERR_04

I2C 模块

类别

功能

功能

当 SCL 为低电平且 SDA 为高电平时,目标 i2c 无法释放延展。

说明

1:SCL 线路接地并释放,器件不限期将 SCL 拉至低电平。

2:时钟后延展、超时和释放;如果线路上存在另一个时钟低电平,器件会不限期地将 SCL 拉至低电平。

权变措施

如果 I2C 目标应用在低功耗模式下不需要使用异步快速时钟请求进行数据接收,则建议默认禁用 SWUEN,包括在复位或功率周期期间也是一样。在这种情况下,不会出现错误描述 1 和 2。

如果 I2C 目标应用需要使用异步快速时钟请求在低功耗模式下接收数据,请在进入低功耗模式之前启用 SWUEN,并在退出低功耗模式后清除 SWUEN。即使在这种情况下,当 I2C 目标处于低功耗模式时,也可能会出现错误描述 1 和 2,如果总线上的另一个器件引发连续时钟延展或超时,它也会不限期延长 SCL 线路。为了从这种情况中恢复,请在 I2C 目标器件上启用低电平超时中断,在低电平超时 ISR 内复位并重新初始化 I2C 模块。