ZHCZ051D November 2024 – May 2026 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
HRPWM:HRPWM 的高分辨率周期影子寄存器到活动寄存器的加载会在每个零事件发生时执行,即便周期的影子寄存器到活动寄存器的加载模式已设置为仅在 SYNC 时加载
0、A、B、C
当启用高分辨率周期 (HRPCTL[HRPE] = 1),并且影子寄存器到活动寄存器的加载配置为在发生 SYNC 事件时加载(TBCTL2[PRDLDSYNC] = 0x1 或 0x2)时,加载会在每个零事件发生,而非在同步事件时进行。
当使用高分辨率周期时,SYNC 事件会被忽略,且影子寄存器到活动寄存器的加载会在每个零事件发生。
如果禁用高分辨率周期,则不会忽略 SYNC 事件,且在发生 SYNC 事件时会发生影子寄存器到活动寄存器的加载。