ZHCZ051D November 2024 – May 2026 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
SDFM:动态更改阈值设置(LLT、HLT)、滤波器类型或 COSR 设置将触发虚假比较器事件
0、A、B、C
当 SDFM 比较器设置(例如滤波器类型、下限/上限阈值或比较器 OSR (COSR) 设置)在运行期间动态更改时,将触发虚假比较器事件。如果配置得当,虚假比较器事件将触发相应的 CPU 中断、ePWM X-BAR 事件和 GPIO 输出 X-BAR 事件。
当需要动态更改比较器设置时,请执行以下程序,以确保虚假比较器事件不会产生 CPU 中断或 X-BAR 事件(ePWM X-BAR/GPIO 输出 X-BAR 事件):