ZHCZ046D March   2023  – August 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1功能公告
  4. 2预编程软件公告
  5. 3仅调试公告
  6. 4编译器修复公告
  7. 5器件命名规则
    1. 5.1 器件编号法和修订版本标识
  8. 6公告说明
    1. 6.1  ADC_ERR_01
    2. 6.2  ADC_ERR_02
    3. 6.3  ADC_ERR_03
    4. 6.4  ADC_ERR_04
    5. 6.5  ADC_ERR_05
    6. 6.6  ADC_ERR_06
    7. 6.7  COMP_ERR_01
    8. 6.8  COMP_ERR_02
    9. 6.9  COMP_ERR_03
    10. 6.10 COMP_ERR_05
    11. 6.11 CPU_ERR_01
    12. 6.12 CPU_ERR_02
    13. 6.13 CPU_ERR_03
    14. 6.14 FLASH_ERR_02
    15. 6.15 FLASH_ERR_04
    16. 6.16 FLASH_ERR_05
    17. 6.17 FLASH_ERR_06
    18. 6.18 GPIO_ERR_01
    19. 6.19 GPIO_ERR_02
    20. 6.20 GPIO_ERR_03
    21. 6.21 I2C_ERR_01
    22. 6.22 I2C_ERR_02
    23. 6.23 I2C_ERR_03
    24. 6.24 I2C_ERR_04
    25. 6.25 I2C_ERR_05
    26. 6.26 I2C_ERR_06
    27. 6.27 I2C_ERR_07
    28. 6.28 I2C_ERR_08
    29. 6.29 I2C_ERR_09
    30. 6.30 I2C_ERR_10
    31. 6.31 PMCU_ERR_01
    32. 6.32 PMCU_ERR_02
    33. 6.33 PMCU_ERR_03
    34. 6.34 PMCU_ERR_13
    35. 6.35 PWREN_ERR_01
    36. 6.36 RST_ERR_01
    37. 6.37 SPI_ERR_01
    38. 6.38 SPI_ERR_03
    39. 6.39 SPI_ERR_04
    40. 6.40 SPI_ERR_05
    41. 6.41 SPI_ERR_06
    42. 6.42 SPI_ERR_07
    43. 6.43 SYSOSC_ERR_01
    44. 6.44 SYSOSC_ERR_02
    45. 6.45 TIMER_ERR_01
    46. 6.46 TIMER_ERR_04
    47. 6.47 TIMER_ERR_06
    48. 6.48 UART_ERR_01
    49. 6.49 UART_ERR_02
    50. 6.50 UART_ERR_04
    51. 6.51 UART_ERR_05
    52. 6.52 UART_ERR_06
    53. 6.53 UART_ERR_07
    54. 6.54 UART_ERR_08
    55. 6.55 UART_ERR_09
    56. 6.56 VREF_ERR_01
  9. 7修订历史记录

FLASH_ERR_02

FLASH 模块

类别

功能

功能

可以使用默认密码重新启用 NONMAIN 中的调试禁用

说明

如果在 NONMAIN 配置中禁用了调试 (DEBUGACCESS = 0x5566),则仍可以使用默认密码访问器件。

权变措施

1. 将 DEBUGACCESS 设置为使用密码启用调试选项 (DEBUGACCESS = 0xCCDD),并在 PWDDEBUGLOCK 字段中提供唯一的密码。为了提高安全性,建议使用加密随机的器件唯一密码。这将允许使用正确的 128 位密码进行调试访问,但仍可允许某些调试命令以及对 CFG-AP 和 SEC-AP 的访问。
2. 通过禁用 SWDP_MODE 来完全禁用物理 SW 调试端口。这可完全防止对器件进行任何调试访问或发送申请,但可能会影响故障分析和返回流程。