ZHCZ046D March 2023 – August 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
SYSOSC 模块
功能
将 SYSOSC FCL 与 STOP1 模式一起使用时的 MFCLK 漂移
如果启用了 MFCLK 并且 SYSOSC 使用频率改正环路 (FCL) 模式并使用 STOP1 低功耗工作模式,则当 SYSOSC 从 4MHz 转换回 32MHz 时(在退出 STOP1 进入 RUN 模式时或发生强制 SYSOSC 进入 32MHz 的异步快速时钟请求时),MFCLK 可能会漂移两个周期。
使用 STOP0 模式而不是 STOP1 模式,使用 STOP0 模式时没有 MFCLK 漂移。
或
在使用 STOP1 时,在 FCL 模式下不使用 SYSOSC(使 FCL 保持禁用状态)。