ZHCZ046D March   2023  – August 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1功能公告
  4. 2预编程软件公告
  5. 3仅调试公告
  6. 4编译器修复公告
  7. 5器件命名规则
    1. 5.1 器件编号法和修订版本标识
  8. 6公告说明
    1. 6.1  ADC_ERR_01
    2. 6.2  ADC_ERR_02
    3. 6.3  ADC_ERR_03
    4. 6.4  ADC_ERR_04
    5. 6.5  ADC_ERR_05
    6. 6.6  ADC_ERR_06
    7. 6.7  COMP_ERR_01
    8. 6.8  COMP_ERR_02
    9. 6.9  COMP_ERR_03
    10. 6.10 COMP_ERR_05
    11. 6.11 CPU_ERR_01
    12. 6.12 CPU_ERR_02
    13. 6.13 CPU_ERR_03
    14. 6.14 FLASH_ERR_02
    15. 6.15 FLASH_ERR_04
    16. 6.16 FLASH_ERR_05
    17. 6.17 FLASH_ERR_06
    18. 6.18 GPIO_ERR_01
    19. 6.19 GPIO_ERR_02
    20. 6.20 GPIO_ERR_03
    21. 6.21 I2C_ERR_01
    22. 6.22 I2C_ERR_02
    23. 6.23 I2C_ERR_03
    24. 6.24 I2C_ERR_04
    25. 6.25 I2C_ERR_05
    26. 6.26 I2C_ERR_06
    27. 6.27 I2C_ERR_07
    28. 6.28 I2C_ERR_08
    29. 6.29 I2C_ERR_09
    30. 6.30 I2C_ERR_10
    31. 6.31 PMCU_ERR_01
    32. 6.32 PMCU_ERR_02
    33. 6.33 PMCU_ERR_03
    34. 6.34 PMCU_ERR_13
    35. 6.35 PWREN_ERR_01
    36. 6.36 RST_ERR_01
    37. 6.37 SPI_ERR_01
    38. 6.38 SPI_ERR_03
    39. 6.39 SPI_ERR_04
    40. 6.40 SPI_ERR_05
    41. 6.41 SPI_ERR_06
    42. 6.42 SPI_ERR_07
    43. 6.43 SYSOSC_ERR_01
    44. 6.44 SYSOSC_ERR_02
    45. 6.45 TIMER_ERR_01
    46. 6.46 TIMER_ERR_04
    47. 6.47 TIMER_ERR_06
    48. 6.48 UART_ERR_01
    49. 6.49 UART_ERR_02
    50. 6.50 UART_ERR_04
    51. 6.51 UART_ERR_05
    52. 6.52 UART_ERR_06
    53. 6.53 UART_ERR_07
    54. 6.54 UART_ERR_08
    55. 6.55 UART_ERR_09
    56. 6.56 VREF_ERR_01
  9. 7修订历史记录

UART_ERR_06

UART 模块

类别

功能

功能

UART 9 位模式下的 RTOUT/忙碌/异步异常行为

说明

在多节点场景中,UART 接收超时 (RTOUT) 无法正常工作,其中一个 UART 将用作控制器,其他 UART 节点作为外设,在 9 位 UART 模式下为每个外设配置不同的地址。
第一个 UART 控制器与 UART 外设 1 通信,通过发送外设 1 的地址作为第一个字节,然后发送数据,外设 1 已看到地址匹配并接收到数据。控制器处理好外设 1 后,外设 1 在配置的超时期间后不设置 RTOUT、如果控制器立即开始与另一个 UART 外设(外设 2)的通信,该外设在总线上配置了不同的地址。外设 1 RTOUT 计数器在与外设 2 和外设 1 通信过程中复位,仅在 UART 控制器完成与外设 2 的通信后才设置其 RTOUT。
在 BUSY 和异步请求中观察到类似行为。即使与总线上的其他外设的通信时地址不匹配,控制器也正在设置忙碌和 Async 请求。

权变措施

请勿在单个控制器连接到多个外设的多节点 UART 通信中使用 RTOUT/ BUSY / 异步时钟请求行为。