ZHCZ037C December 2024 – August 2026 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
更新了用于 RNG 运行状况检查初始化的重试机制
E 和 F
在使用 CRNG 的 CC27XX 器件上,当 CRNG 遇到瞬态低熵情况时,固件限制可能会导致器件在 RNG 配置或 HUK 令牌配置期间停止。CRNG 熵受系统活动的影响,可能暂时需要额外的时间来累积。由于以前版本的 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 的 HSM 固件支持最初构建时不考虑这一点,因此它会在第一次运行状况检查失败时停止,而不是等待熵稳定。
HSM 固件版本 3.4.5 及更高版本提供了一种面向固件的方法,可在遇到瞬态低熵条件时恢复器件熵生成级别。这是通过针对 DRBG 引擎初始种子的重试机制来实现的。
此权变措施已集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 版本 9.14.04、9.20.01 和更高版本中。此 HSM 固件向后兼容旧版本 SDK。