ZHCZ031A April   2024  – April 2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2器件命名规则
  5. 3器件标识
  6. 4器件型号/修订版对应关系公告
  7. 5功能规范的已知设计异常
    1. 5.1  ANA #51
    2. 5.2  ANA#54
    3. 5.3  ANA #57
    4. 5.4  DIG #1
    5. 5.5  DIG #3
    6. 5.6  DIG #4
    7. 5.7  DIG #5
    8. 5.8  DIG #6
    9. 5.9  DIG #8
    10. 5.10 DIG #9
    11. 5.11 DIG #10
    12. 5.12 DIG #15
    13. 5.13 DIG #16
  8. 6商标
  9.   修订历史记录

ANA #51

连续波流 CZ 模式:RX 输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次

受影响的修订版

IWRL6432AOPES2.0

详细信息

在连续波流 CZ 模式下,Rx 数据显示输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次。

使用线性调频脉冲时,这在雷达功能模式下不会导致问题。但是,在实验室中使用连续流模式测试 Rx 链时,将会出现此问题。

权变措施

要使用连续流 (CW) 模式进行测试,建议从第一个样本本身开始采集数据,以确保在确定性的样本上发生干扰。请按照以下顺序实现此目的:

  • 配置 RDIF(雷达数据接口)
  • 装备 DCA1000(数据采集卡)
  • 启用连续流模式。

按此顺序操作不会出现干扰。例如,如果用户分析前 20ms 或 21 到 41ms 间的数据。