ZHCZ031A April 2024 – April 2025 IWRL6432AOP
由于 TX 与 RX 的耦合,RX ADC 存在饱和风险
IWRL6432AOPES2.0
该器件上的 Tx 与 Rx 之间的隔离有限,根据 Tx 功率退避、Rx 增益设置、线性调频脉冲斜率和 HPF 截止频率配置,这可能导致 ADC 饱和。
请参阅 xWRL6432AOP 的 Tx 退避和 Rx 增益建议,避免 ADC 饱和。