ZHCZ031A April   2024  – April 2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2器件命名规则
  5. 3器件标识
  6. 4器件型号/修订版对应关系公告
  7. 5功能规范的已知设计异常
    1. 5.1  ANA #51
    2. 5.2  ANA#54
    3. 5.3  ANA #57
    4. 5.4  DIG #1
    5. 5.5  DIG #3
    6. 5.6  DIG #4
    7. 5.7  DIG #5
    8. 5.8  DIG #6
    9. 5.9  DIG #8
    10. 5.10 DIG #9
    11. 5.11 DIG #10
    12. 5.12 DIG #15
    13. 5.13 DIG #16
  8. 6商标
  9.   修订历史记录

器件型号/修订版对应关系公告

表 4-1 器件型号/修订版对应关系公告
公告编号 公告标题 IWRL6432AOP
ES2.0
模拟/毫米波

ANA #51

连续波流 CZ 模式:RX 输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次

x
ANA#54 由于 TX 与 RX 的耦合,RX ADC 存在饱和风险 x
ANA#57 在存在强近距离反射源的情况下,在 60GHz 出现 SNR 劣化 x
数字子系统
DIG #1 ePWM:斩波运行模式期间存在干扰 x
DIG #3 限制了 UART 波特率 x
DIG #4 RS232 自动波特率功能不支持修整后的 ROCSC 差异。 x
DIG #5 启用 SPI 智能空闲模式后,不支持通过内部总线访问 SPI 来传输数据。 x

DIG #6

CRC:不支持 CRC 8 位数据宽度以及 CRC8-SAE-J1850 和 CRC8-H2F 在 CAN 模块中的潜在用途 x
DIG #8 共享 RAM 时钟门控默认值 x
DIG #9 无法从 RS232 访问 TOP_IO_MUX 寄存器空间来进行调试。 x
DIG #10 帧停止 API 出现错误行为 x
DIG #15 如果 metaimage 为 2K 的倍数,引导将会失败 x
DIG #16 通过 SPI 传输小于 8k 的映像时引导失败 x