ZHCY224 October   2025 AM263P4-Q1 , TAS67524-Q1 , TAS6754-Q1

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   简介
  5.   5
    1.     启用实时控制和时间敏感型数据
    2.     以太网拓扑:环形与星形
    3.     以太网环形架构实施
    4.     使用 AVB 将音频播放添加到以太网主干中
    5.     区域架构中的音频
    6.     在 ZCM 中实施 AVB
  6.   结语
  7.   其他资源

该行业正面临对更高带宽与更快速通信网络的迫切需求,以便在整车范围内传输安全关键型和时间敏感型数据。在下一代区域架构中,他们正研究以太网环形架构,以实现冗余设计。同时,他们也在尝试将更多类型的数据(包括音频)整合至以太网主干中,以减少线束。

区域架构通过区域控制模块 (ZCM),将来自各类传感器与电子控制单元 (ECU) 的数据,传输至边缘节点通信网络。随后,如图 1 所示,这些 ZCM 会通过主干通信,将汇总后的传感器数据发送至中央计算单元 (CCU)。

 适用于区域架构的车载网络图 1 适用于区域架构的车载网络

以太网环形架构是在现有的高带宽以太网主干基础上构建的,通过让每个节点同时与两个相邻节点相连,实现了网络冗余。由于数据可以在顺时针与逆时针两个方向同时传输,即使某一条以太网链路发生中断,CCU 仍能与 ZCM 保持通信。

随着车载网络带宽的提升,主干以太网可传输更多类型的数据,例如音频、雷达和摄像头数据。在汽车制造商逐步过渡到区域架构的早期阶段,他们主要将车身功能整合进各个区域模块中。但理想的区域架构应当能够支持跨域应用。音频是主要目标,这是因为 AVB 标准能够为音频数据提供确定性的延迟。将音频播放功能移入 ZCM 后,由于音频数据可以通过以太网传输,因此可以无需单独的通信总线。