ZHCY224 October 2025 AM263P4-Q1 , TAS6754-Q1
TSN 可确保通过以太网网络中时间敏感型数据的同步。在车载网络中增加时间敏感型数据并启用实时控制,会提升系统对 CCU 与各区域间高速通信链路可靠性的要求。因此,以太网环形架构提供的冗余支持对 TSN 应用(包括以太网 AVB)非常有利;但需要注意的是,环形架构并非 TSN 的必需条件,反之亦然。
定义 TSN 的几项协议包括:
虽然以太网环形架构并非必须使用 TSN,但 TSN 有助于保证低确定性延时。IEEE 802.1AS 定义了一种数据同步方法,精度可达毫秒到纳秒级。这种精度水平对以太网环形架构有益,可在数据包处理与传输过程中,通过应用调整和时序补偿来抵消偏移延时。此外,IEEE 802.1Qbv 还支持调度流量增强,这有助于对以太网主干数据进行优先级管理与调度。
TSN 对于音频数据是必需的,因为它能够确保即使路径延迟不同,车内各位置的音频播放依然保持同步。IEEE 802.1Qav 定义了 AVB 支持,用于通过以太网传输音频和视频数据。