ZHCY203 December 2023 BQ25756
USB Type-C 充电越来越受到消费者的欢迎,因为在许多家居用品中使用同一根 USB Type-C 线会很方便。USB Type-C 甚至在不断扩展,以支持电动工具和电动自行车等更高功率的应用。如图 1 所示,虽然 USB Type-C 用于支持标准功率范围 (SPR) 高达 100W 的功率,但它现在可支持扩展功率范围 (EPR) 高达 240W 的功率。
图 1 USB 电力输送 (PD) 范围为了能够从包括 SPR 和 EPR 在内的不同类型的 USB Type-C 源获取电荷,随之而来的难题就是设计一款可支持 USB Type-C PD EPR 整个电压范围的应用。想象一个使用五节锂离子 (Li-ion) 电池和 USB Type-C 输入设计的吹叶机。由于电池是锂离子电池,因此每个电芯的完全充电电压为 4.2V,这意味着充满电时的电池包 (VBATT) 电压为 21V。吹叶机的所有者可以使用许多 USB 壁式适配器,但对于此示例,假设它们具有 45W 或 140W USB Type-C 壁式适配器,这意味着电池充电器的输入电压 (VIN) 可以是 15V 或 28V。现在的问题是如何满足这些要求:
可满足每个要求的元件是具有外部开关场效应晶体管 (FET) 的降压/升压电池充电控制器。充电器的降压/升压部分有助于满足使 VIN > VBATT 或 VIN < VBATT 的第一项要求。在图 2 中所示的配置中使用四个 FET 和一个电感器,当 VIN > VBATT 时,电池充电器可在降压模式下工作(如图 3 所示),当 VIN < VBATT(如图 4 所示)时,电池充电器可在升压模式下工作。
外部 FET 有助于满足第二项要求。选择外部 FET 可提高热性能,并有助于缩短充电时间,同时提高充电电流能力。此外,外部 FET 提供了更大的区域以便在充电期间进行散热。由于这些原因,外部金属氧化物半导体 FET 降压/升压电池充电器使应用能够处理新的 USB PD EPR 级别,并有助于提供快速充电体验。