ZHCY203 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   全新 USB-C 应用的电池充电
  5.   优化移动式发电站的充放电
  6.   太阳能应用的电池充电
  7.   使电池充电器应用多样化
  8.   结语
  9.   参考资料

太阳能应用的电池充电

越来越多的电池供电类电子产品需要在各种环境中为电池充电。回到露营的例子,如果没有插座,太阳能电池板可以为移动式发电站充电;但是,影响太阳能充电的因素有多种,包括:

  • 太阳能电池板的不同额定值。
  • 天气条件多变。
  • 部分阴影。

为了提取最高的充电电流来为电池充电,务必要从太阳能电池板中找到最大功率点 (MPP),即太阳能电池板 IOUT 乘以太阳能电池板 VOUT 所得结果最大的点。

为了深入讨论这一点,我们来讨论图 7 中的太阳能电池板的电流-电压 (IV) 图。y 轴代表太阳能电池板的 IOUT,而 x 轴代表太阳能电池板的 VOUT。IV 图的目的是根据天气条件找到太阳能电池板可产生的 MPP。图 7 演示了 IV 图如何根据天气条件发生变化。

GUID-20231114-SS0I-3RCV-LLD2-FMHJHXXVWTW2-low.png图 7 基于天气条件的 IV 曲线。