ZHCY203 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   全新 USB-C 应用的电池充电
  5.   优化移动式发电站的充放电
  6.   太阳能应用的电池充电
  7.   使电池充电器应用多样化
  8.   结语
  9.   参考资料

使电池充电器应用多样化

同样,随着 USB PD 和便携式备用电源的增长,电池充电器设计面临许多挑战;但是,BQ25756 降压/升压电池充电控制器有助于应对每个挑战,特别是因为它具有以下三个特性:

  • 输入和输出支持高达 70V 的电压。
  • 双向功率流动。
  • 自主 MPPT 算法。

输入端支持 70V 的电压,支持整个 USB PD 电压范围,而且无论电池电压如何,降压/升压控制器拓扑都支持任何 USB Type-C 输入,因为该器件会根据 VIN 和 VBATT 的值在降压和升压模式之间自动切换。输出端支持 70V 的电压,因此 BQ25756 能够为多达 14 节锂离子串联电池和 16 节锂离子磷酸盐电池充电。

双向功率流使充电器系统设计能够通过相同的 USB Type-C 端口对电池包进行充电和放电。无论处于反向模式的 VOUT 小于还是大于电池包电压,BQ25756 都可以反向降压和升压以从电池包进行放电。此功能允许消费者使用 USB Type-C 端口通过电池包为移动式发电站和电动自行车等产品的笔记本电脑和扬声器等附件充电。

BQ25756 配备用于太阳能充电应用的 MPPT,并具有三项改进:

  • 自主启动。
  • 完整 VIN 扫描。
  • 扰动和观测功能。

自主 MPPT 可使用默认设置运行,或者您也可以使用 I2C 来定制 MPPT 的特性,例如 MPPT 算法周期的间隔时间。一旦 MPPT 算法结束,计时器就会重新启动,并在您选择的时间用完后开始新的周期。在算法过程中,充电器对 VIN 进行全局扫描,以找到绝对 MPP。如图 8 中所示,多个太阳能电池板串联或并联会产生多个峰值,您可以选择这些峰值作为 MPP。为了找到真正的 MPP,算法必须遍历每个峰值。BQ25756 会扫描所有 VIN 值以找到最大 MPP,即使有不止一个峰值也是如此。

GUID-20231114-SS0I-VXRQ-K6FC-SR34XPBS2QRW-low.png图 8 不止一个峰值的太阳能电池曲线。