ZHCY200 November 2023
碳化硅 (SiC) MOSFET 或氮化镓 (GaN) FET 等宽带隙 FET 不仅可以替代硅 MOSFET,而且效率更高。在与硅 MOSFET 相同的电压电平下,宽带隙 FET 具有极低甚至没有反向恢复电荷 (Qrr),并具有较低的导通电阻,如图 1 所示。
图 1 理论导通电阻与阻断电压。此外,宽带隙 FET 的几乎所有其他寄生效应(包括栅极电荷 (Qg) 和输出电容 (Coss) 都比硅 MOSFET 弱很多,因此开关速度很快:转换率超过 150V/ns,而超结硅 MOSFET 的转换率小于 80V/ns。开关速度越快,电源开关的开通或关断所需的时间就越短,开关损耗也更低。