高分辨率 ADC 对电压基准噪声更加敏感,由于它们直接连接到数据转换电路,因此会直接影响电压测量。超低噪声电压基准有助于高分辨率 ADC 充分发挥其分辨率潜力。REF70 具有超低 1/f 噪声,可与需要超低噪声的产品连接,例如高分辨率 ADC 或多通道模拟前端(例如 AFE2256)。在电压基准的输出上添加低通滤波器可降低宽带噪声,从而降低系统噪声,如图 8 所示。
设计低通滤波器时,务必要确保输出阻抗不会降低交流性能。在电阻器-电容器低通滤波器中,如果较大的串联电阻影响输出电流波动引起的负载瞬变,可能会发生这种情况。选择 10Hz 以下的低通滤波器带宽截止频率以限制宽带噪声的影响。