ZHCY199 November 2023
ADC 中的噪声可能会导致精密电压测量出现误差。您必须考虑信号链中内部和外部噪声源的总体影响。总噪声通常是 ADC 热噪声、ADC 量化噪声、放大器噪声、电压基准噪声和电源噪声的组合。
方程式 1 描述了 ADC 输入端的总参考噪声(在满量程电压下),因为它根据图 1 测量传感器。主要的设计挑战是优化所有噪声源以实现应用所需的噪声目标。在方程式 1 中,ADC 的电源抑制比 (PSRR) 降低了电源噪声,该噪声被绘制为 1MHz:
鉴于存在不相关的噪声源,总噪声是所有噪声源的平方和根,在很大程度上相当于最大噪声源。一个噪声分量可能会严重影响测量结果。例如,如果电压基准比 ADC 和电源产生更多的噪声,则降低电压基准上的噪声是降低系统噪声的理想方法,如图 2 和图 3 所示。此外,ADC 噪声类型随分辨率不同而不同:16 位 ADC 主要产生量化噪声,但 24 位 ADC 不然。