ZHCY185 December 2022
BMS 架构在不断发展。器件创新(受到所谓的电池包监测器的推动)正在促使向更加现代化的架构(即智能电池接线盒 (BJB))转变。传统 BJB 仅包含机械部件,而智能 BJB 将有源硅器件引入 BJB 中,执行高压监测、电流检测和绝缘检测(传统上由 BCU 执行的功能)。
智能 BJB 架构(如图 5 所示)具有几个明显的优势。它明确地区分了高压域和低压域 - 所有高压信号都直接在 BJB 中测量,从而使 BCU 完全成为一种低压设计。电池包监测器使用专有菊花链接口,支持分立式电容器隔离,因此无需使用昂贵的数字隔离器器件。菊花链通信还具有额外的优势,即无需收发器(如 CAN)等任何其他元件,也不需要额外的 MCU 来控制和驱动通信协议。将电池包监测器放置在 BJB 中或其周围可以立即访问高压信号,并且不再需要将多条长导线连接回 BCU。可以测量电流并执行分流电流检测。
图 5 传统 BMS 架构与现代智能 BJB 架构的比较。