ZHCY185 December   2022 BQ79731-Q1

 

  1.   内容概览
  2.   Authors
  3.   3
  4.   BMS 的工作原理及行业趋势
  5.   新的电池化学物质
  6.   无线 BMS
  7.   电池容量和电池运行状况的高级估算
  8.   电芯监控单元 (CSU) 详细介绍
  9.   传统与智能电池接线盒 (BJB) 的比较
  10.   BJB 详细介绍
  11.   电池控制单元 (BCU) 详细介绍
  12.   创建全面的电池测试环境生态系统
  13.   结论
  14.   附加资源

电池容量和电池运行状况的高级估算

电池剩余电量的准确估算对剩余续航里程有直接影响。尽管电池电芯制造商提供了电池的额定容量,但它会随着时间的推移而变化。导致电池容量衰减的一些重要因素包括温度升高、循环(使用)、放电模式深度和老化。鉴于这些因素,需要持续估算电池容量,以便准确估算荷电状态。

准确测量电池的运行状况将决定驾驶员是必须更换电池,还是等到发生明确、危险的电池故障事件才更换。

电压和电流的有效同步有助于实现精确的荷电状态、运行状况和电阻抗谱分析 (EIS) 计算,进而充分利用电池。如需更多信息,请参阅技术文章:如何设计适用于高级电动汽车电池管理系统的智能电池接线盒。