ZHCY178 January   2019

 

  1. 1测量传统变电站中的电气参数
  2. 2数字变电站
  3. 3数字变电站架构
  4. 4使用合并单元测量电气参数
  5. 5设计合并单元的关键挑战
  6. 6应对合并单元的设计挑战
  7. 7结论
  8. 8参考文献
  9. 9重要声明

数字变电站

数字变电站属于二级系统,包括与主过程相关的所有保护、控制、测量、状态监视、记录和监控系统。数字变电站使用少数光纤电缆取代了开关站与智能电子器件 (IED) 之间的数百(有时是数千)米铜线。

GUID-20210817-SS0I-37CP-9ZM8-MDZMLMQX7RCQ-low.gif图 1 传统变电站中使用铜线进行 CT 和 PT 接线。

使用光纤电缆进行通信的数字化变电站通过使用常规或非常规仪用互感器 (NCIT) 和合并单元,将与正在测量的过程参数相关的数据数字化。减少铜线的使用可使数字变电站更简易、更紧凑、更高效。

GUID-20210817-SS0I-CRPZ-6D0C-MMNVMD3ZG8BK-low.gif图 2 数字变电站架构。