ZHCY178 January 2019
根据国际电工委员会 (IEC) 61850 标准的定义,数字变电站架构包含三层:过程层、间隔层和站控层,如 图 2 中所示。
每一层都执行特定功能,各应用互相配合,共同执行数字变电站功能。
过程层包括电源变压器、仪用互感器和开关设备。
过程层是主要设备和辅助(保护和控制)设备之间的接口。在传统变电站中,该接口是通过铜电缆进行硬接线的;电流和电压会以可接受的标准化辅助信号电平经过保护和控制面板,并控制电缆发送和接收状态信息。在数字变电站中,所有数据(模拟数据和二进制数据)均在接近源的位置数字化,并使用 IEC 61850-9-2 协议通过光纤电缆发送到 IED。
间隔层包括辅助设备或 IED,例如间隔控制器、保护继电器、故障记录仪和能量计。IED 不再有模拟输入,因为数据采集是在过程层发生的。合并输入还能减少或消除二进制输入的需要,因此器件比较紧凑,通常只有传统设备占地面积的一半。IED 处理保护和控制算法和逻辑,做出跳闸/不跳闸决策,并根据 IEC 61850 为下层(过程)和上层(站控)以太网提供通信功能。通信网络冗余是典型要求,可确保最高的可用性和可靠性。两项 IEC 62439 标准 – 高可用性无缝冗余 (HSR) 和并行冗余协议 (PRP) – 可促进 IED 互操作性和不同供应商在变电站网络中的集成。
站控层包括站控计算机、以太网交换机和网关。站控总线允许多个客户端交换数据,可在传统的监控和数据采集 (SCADA) 之外提供额外的通信功能;支持对等器件通信;链接到网关,以实现变电站间的广域通信。站控层的设备可能包含变电站人机接口 (HMI)、用于 IED 访问或在本地集中和归档电力系统数据的工程工作站、SCADA 网关、链接到远程 HMI 的代理服务器或控制器。