ZHCY178 January   2019

 

  1. 1测量传统变电站中的电气参数
  2. 2数字变电站
  3. 3数字变电站架构
  4. 4使用合并单元测量电气参数
  5. 5设计合并单元的关键挑战
  6. 6应对合并单元的设计挑战
  7. 7结论
  8. 8参考文献
  9. 9重要声明

结论

合并单元是公共事业部门从传统变电站过渡到数字变电站所需的关键设备。它通过减少铜线数量降低了安装复杂度,还提升了测量精度,因为它的安装位置更接近主要设备。合并单元还可与 NCIT 连接。NCIT更安全、更小巧、精度更高、量程更广且成本更低。光纤通信接口可提升抗扰度,以应对开关站中的干扰,尽量减少通信故障。

合并单元的其他优势包括延长主要设备的寿命,增加主要设备的可靠性和可用性。TI 的模拟、电源、接口、时钟和嵌入式处理器产品、特性和参考设计有助于减轻合并单元设计人员的工作量并优化成本。