ZHCY172A March   2017  – January 2018 CC1310 , CC1350 , CC2640R2F , CC3120 , CC3120MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF

 

  1. 1 1
  2. 2 简介
  3. 3 楼宇自动化系统
  4. 4 拓扑
  5. 5 BMS 单元
  6. 6 楼宇控制系统
  7. 7 控制解决方案、区域控制器和终端节点
  8. 8 系统能量自动化
  9. 9 结论
  10. 10参考文献
  11. 11重要声明

简介

无论新型或传统楼宇自动化系统 (BAS) 规模如何,TI 的 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台均为在其中添加有线和无线器件提供了多种多样的选择。低功耗 SimpleLink MCU 可使电池供电型器件运行数年之久,而无需更换。此外,SimpleLink 产品还提供单独的客户专用片上环境,从而降低暴露在外界安全威胁之下的可能性。

设计人员可利用统一的通用软件开发套件 (SDK)在单个 MCU 上进行开发,并且可重复使用在其他有线和无线 SimpleLink 器件上开发的软件。

在本白皮书中,我们将讨论 BAS 解决方案以及 TI 的 SimpleLink MCU 平台如何在整合有线和无线协议的同时促进控制系统智能自动化的实现。