ZHCY172A March   2017  – January 2018 CC1310 , CC1350 , CC2640R2F , CC3120 , CC3120MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF

 

  1. 1 1
  2. 2 简介
  3. 3 楼宇自动化系统
  4. 4 拓扑
  5. 5 BMS 单元
  6. 6 楼宇控制系统
  7. 7 控制解决方案、区域控制器和终端节点
  8. 8 系统能量自动化
  9. 9 结论
  10. 10参考文献
  11. 11重要声明
商业楼宇的能源消耗占全球能源消耗的 30% 以上(1) 。楼宇的能源服务包括照明、温控和水加热等系统的监测、控制和维护。住宅楼宇和商业楼宇的能源消耗占 美国总能源消耗的 41% (2) ,这一比重在 1980 年到 2011 年间增长了 51%。

过去,在建筑领域,技术进步凭借相对较低的能源消耗促进对楼宇的管理。但随着电网越来越容易受到停电的影响,业主们纷纷对楼宇系统自动化进行投资,以便进一步降低能源成本。这些系统能够自给自足,以此提高总体运行效率。虽然自动化确实能够改善能源管理,但从根本上而言,自动化实施方案极为复杂;这是因为实施方案需要同时兼容传统的有线通信设施以及先进(且更快速)的有线和无线通信系统。