ZHCY170 May 2017 IWR1443 , IWR1642 , IWR1843
IWR1443 传感器包括最多供三个发射器和四个接收器使用的整个毫米波 (mmWave) 射频 (RF) 和模拟基带信号链,以及用于雷达信号处理的客户可编程微控制器 (MCU) 和硬件加速器。
本白皮书将介绍该器件的高级架构和功能。我们将重点介绍一个使用 TI 低功耗工业 MSP430™ MCU 或 SimpleLink™ MSP432™ MCU 系列和 IWR1443 毫米波传感器的平台,可满足传统工业传感器的电源和接口要求。我们还将讨论一些关于典型液位传感应用的线性调频脉冲配置示例。
近年来,毫米波传感技术在工业和汽车应用中的使用大幅增加。工业应用包括液箱液位探测雷达、安全系统、机器人视觉和交通监控。在液位传感方面,传感器能在不同的环境条件(包括灰尘和极端温度条件)下提供高精度和稳健性。行业在逐步转向使用 75GHz–85GHz 频带,因为它具有更小的尺寸、高天线方向性、更大的带宽可用性和性能优势。
不同的应用在雷达数据存储空间器、需要处理的每秒百万条指令 (MIPS) 和功能安全监控方面,对毫米波传感器的要求各不相同。本白皮书介绍了 IWR1443 毫米波传感器(作为液位传感应用的 77GHz 雷达片上解决方案),以及相关功能和高级架构。
图 1 IWR1443 传感器高级架构。IWR1443 毫米波传感器包括最多供三个发射器和四个接收器使用的整个毫米波射频前端和模拟基带信号链,以及用于信号处理的客户可编程微控制器 (MCU) 和硬件加速器。高性能前端具备适用于高速调频连续波 (FMCW) 雷达的宽中频 (IF) 带宽,可生成极高线性高速斜坡并支持复基带。IWR1443 毫米波https://www.ti.com.cn/product/cn/IWR1443处理子系统支持对存储器和 MIPS 处理能力要求适中的应用。这种高精度前端和内置处理组合非常适用于精度至关重要的液位传感应用。这种场景只需要测量一个维度,数据立方体较小且要求的计算能力适中。