ZHCUDL1 December 2025
图 2-1 展示了在具有电池提供的 12V 输入电源的系统中,TPS65386x-Q1 为 AM261x MCU 供电的情况。来自前置稳压器的 12V 连接到降压/升压转换器 (VBATP) 的电源输入。降压/升压转换器在 4.3V、5V 和 6V 的电压下为外部降压转换器 (VESPA) 供电。这种电源方法需要一个外部高效率、低 IQ 降压转换器来为 VCORE 供电。
LDO1 具有可配置的钳位负载开关选项,可为 VDDA33 和 VDDSHV_A,B,C,F(3.3V 电压,600mA 电流)供电。LDO2 具有可配置的钳位负载开关选项,可为收发器和外设供电。LDO3 具有可配置的钳位负载开关选项和 1% 精度,适用于外部传感器和外设。LDO4 具有可配置的钳位负载开关选项和 1% 的精度,可为 VDDSHV_D,E 和 VDDS18(3.3V 电压,200mA 电流)供电。
MCU 错误信号监测器和看门狗输出为安全管理单元 (SMU) 和错误输出引脚供电。看门狗和 SPI 输出连接到 SPI 引脚。诊断输出 GPO 连接到 ADC 引脚。复位输出连接到 RESET 引脚。
该器件提供两个唤醒计时器引脚(WAKE1 和 WAKE2)供外部使用。该器件包含两个用于对外部系统元件进行电压监控的外部电压监控器(MON1 和 MON2)。该器件提供两个安全输出(Safing1 和 Safing2),用于系统中的外部使用。