ZHCUDL1 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
  8. 3商标

特性

  • 详细介绍了支持 AM261x MCU 所需的电源树设计
  • 提供集成的 3.3V 和 5V 线性稳压器
  • 包括用于为 VCORE 供电的外部降压转换器的降压/升压前置稳压器级
  • 支持通过 GPIO 引脚(例如 TPS62903-Q1 降压转换器的使能引脚)控制外部外设
  • 提供看门狗和错误信号监控 (ESM) 支持,以帮助满足安全要求
  • 可选集成线性稳压器,用于为传感器和接口等外设供电
  • 用于内部信号监控和冗余的可选诊断引脚