ZHCUDL1 December 2025
TPS65386x-Q1 器件集成了多个电源轨,可为微控制器 (MCU)、控制器局域网 (CAN)、以太网和 FlexRay® 收发器、外部传感器和其他外设器件供电。带有内部场效应晶体管 (FET) 的降压/升压转换器将输入电池电压转换为预稳压输出,从而为其他稳压器和系统负载供电。
TPS65386x-Q1 支持通过 WAKEx 引脚从两个外部源唤醒。这些引脚与以电源为基准的电平和数字信号电平兼容,还集成了基于低功耗计时器的唤醒功能。
器件具有四个集成线性稳压器 (LDO),这些稳压器具有可配置的输出电压和旁路模式。该器件还具有两个线性稳压器,分别受到机箱接地短路 (–2V) 和电源短路 (+36V) 保护的低压降稳压器 (PLDO) 保护。这些稳压器可配置为固定模式输出(可配置电压)和跟踪模式输出电压。未使用的 LDO 和 PLDO 可用作电压监控器。LDO 和 PLDO 由相应的器件型号 (NVM) 进行预配置。
该器件内部的电压监控单元可对所有内部供电轨、稳压器输出端及供电输入端(电池)的欠压和过压状态进行监控。此外,还实施了稳压器电流限制和温度保护。
TPS65386x-Q1 器件在内部振荡器上具有问答看门狗、MCU 误差信号监控器和时钟监控功能。该器件包含时钟监控器上的自检、非易失性存储器上的循环冗余校验 (CRC) 以及串行外设接口 (SPI) 通信。诊断输出引脚允许 MCU 观察器件内部模拟和数字信号。当检测到任何系统故障时,MCU 的复位电路和使能输出可禁用外部功率级。内置自检 (BIST) 可在启动时监测器件功能。