ZHCUDI9C June 2023 – October 2026
AM62x 低功耗 SK EVM 板使用了三个 I2C 接口。
图 2-28 I2C 接口方框图| I2C 端口 | 器件/功能 | 器件型号 | I2C 地址 |
|---|---|---|---|
| SoC_I2C0 | 电路板 ID EEPROM | M24512-DFMC6TG | 0x51 |
| SoC_I2C0 | 用户扩展连接器 | <连接器接口> | |
| SoC_I2C0 | USB PD 控制器 | TPS65988DHRSHR | 0x38、0x3F |
| SoC_I2C0 | PRU 接头 | <连接器接口> | |
| SoC_I2C0 | OLDI 显示屏触摸接口 | <连接器接口> | |
| SoC_I2C1 | PMIC | TPS65219 | 0x30 |
| SoC_I2C1 | 测试自动化接头 | <连接器接口> | |
| SoC_I2C1 | 电流监测器 | INA231AIYFDR |
0x40、0x41、0x4C、0x45、0x4E 和 0x46 |
| SoC_I2C1 | 温度传感器 | TMP100NA/3K | 0x48、0x49 |
| SoC_I2C1 | 音频编解码器 | TLV320AIC3106IRGZT | 0x1B |
| SoC_I2C1 | HDMI 发送器 | SiI9022ACNU | 0x3B、0x3F、0x62 |
| SoC_I2C1 | GPIO 端口扩展器 | TCA6424ARGJR | 0x22、0x23 |
| SoC_I2C2 | CSI 摄像头连接器 | <连接器接口> | |
| SoC_I2C2 | 用户扩展连接器 | <连接器接口> | |
| MCU_I2C0 | MCU 接头 | <连接器接口> | |
| 其他 | |||
| BOOTMODE_I2C | I2C 引导模式缓冲器 | TCA6424ARGJR | 0x22 |
| BOOTMODE_I2C | 测试自动化接头 | <连接器接口> | |