ZHCUDI9C June 2023 – October 2026
通过两个 USB C 型连接器中的任何一个为 AM62x 低功耗 SK EVM 供电。
| 连接器 | 电源角色 | 数据角色 |
|---|---|---|
| 连接器 1 (J13) | SINK | 无 |
| 连接器 2 (J15) | DRP | USB2.0 DFP 或 UFP |
AM62x 低功耗 SK EVM 支持 5V 至 15V 的电压和 3A 的电流。一个 USB PD 控制器(制造商器件型号:TPS65988DHRSHR)用于在执行电缆检测时进行 PD 协商,以获得电路板所需的电源。连接器 1 配置为 UFP 端口,没有数据角色。连接器 2 配置为 DRP 端口,仅当连接器 1 为电路板供电时,该连接器才能用作 DFP。当两个连接器都连接到外部电源时,具有最高 PD 功率合约的端口会为电路板供电。
| J13 (UFP) | J15 (DRP) | 电路板电源 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 插入 | NC | 开启 - J13 | J13 是 UFP,仅灌入功率;如果连接外设,J15 可用作 DFP |
| NC | 插入 | 开启 - J15 | J15 是 UFP,只能灌入功率 |
| 插入 | 插入 | 开启 – J13 或 J15 | 具有最高 PD 功率合约的端口为电路板供电 |
PD IC 使用 SPI EEPROM 在上电时加载必要的配置,这样它就可以与兼容的电源协商功率合约。
使用接头 J23 将配置文件加载到 EEPROM 中。对 EEPROM 进行编程之后,PD 通过 SPI 通信获取配置文件。加载配置文件后,PD 与电源协商以满足必要的功率要求。
为两个 Type-C 连接器提供了电源指示 LED,以便用户识别哪个连接器正在为 SKEVM 板供电。外部电源(Type-C 输出)可用于为 EVM 供电,但不包含在 SKEVM 套件中。| DigiKey 器件型号 | 制造商 | 制造商器件型号 |
|---|---|---|
| 1939-1794-ND | GlobTek®, Inc. | TR9CZ3000USBCG2R6BF21 |
| Q1251-ND | Qualtek® | QADC-65-20-08CB |