ZHCUDI9C June 2023 – October 2026
AM62x 低功耗 SK EVM 有一个 20 引脚 PRU 接头。使用制造商器件型号为 PREC010DAAN-RC 的连接器与 PRG0 接口进行低速连接。连接器具有 PR0_PRU0_GPO [0: 7],来自 PRG0 端口 (PRG0_PRU0) 的 SoC_I2C0、+3.3V PRU_ICSSG 信号连接到 10x2 标准 0.1" 间距的插座 PWR 和接地基准。来自 PRU 接头的 INTn 信号连同 CPSW PHY 中断一起布线,并连接 SoC 的 EXTINTn 引脚。
3.3V 电源的电流限制为 500mA。这可以通过使用负载开关 TPS22902YFPR 来实现。IO 扩展器可控制负载开关的启用。从 PRU 连接器路由的信号在表 2-28 中列出
图 2-27 PRU 连接器接口| 引脚编号 | SoC 焊球编号 | 网络名称 |
|---|---|---|
| 1 | - | VCC3V3_PRU |
| 2 | - | DGND |
| 3 | - | PRU_DETECT |
| 4 | - | PRU_RESETz |
| 5 | B16 | PRU_INTn |
| 6 | E12 | SoC_I2C0_SCL |
| 7 | J17 | PR0_PRU0_GPO11 |
| 8 | D14 | SoC_I2C0_SDA |
| 9 | P21 | PR0_PRU0_GPO12 |
| 10 | - | NC |
| 11 | K17 | PR0_PRU0_GPO14 |
| 12 | - | NC |
| 13 | K19 | PR0_PRU0_GPO0 |
| 14 | L19 | PR0_PRU0_GPO1 |
| 15 | L20 | PR0_PRU0_GPO2 |
| 16 | L21 | PR0_PRU0_GPO3 |
| 17 | M21 | PR0_PRU0_GPO4 |
| 18 | L17 | PR0_PRU0_GPO5 |
| 19 | L18 | PR0_PRU0_GPO6 |
| 20 | M20 | PR0_PRU0_GPO7 |