ZHCUDI5A August 2024 – December 2025
P2 接头块用于将 TPLD1202-RWS-EVM 与外部系统连接。根据 EVM 丝印上的指南,可以将 TPLD 引脚与外部系统连接,从而支持在客户系统中进行原型设计和测试。使用 P2 接头块为 TPLD 供电时,SW4 需要处于 OFF 位置,并在 J1 上放置一个分流器,将外部 VCC 电源从 P2 (VCC_EXT) 连接到 EVM 的 VCC 网络。TI 建议不要将电路板同时连接到外部系统和 TPLD-PROGRAM,以避免损坏 TPLD-PROGRAM 和外部系统的风险。
图 2-1 P2 和 J1 接头