ZHCUDI5A August 2024 – December 2025
TPLD1202RWS 和 TPLD1202RWB 属于 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列,该系列器件采用具有组合逻辑、时序逻辑和混合信号功能的多功能可编程逻辑 IC,可提供集成、紧凑的低功耗设计来实现常见系统功能(例如时序延迟、电压监测器、系统复位、电源序列发生器以及 I/O 扩展器等)。
借助 TPLD1202-RWS-EVM,用户无需将 TPLD1202RWS 和TPLD1202RWB 器件焊接到电路板上即可对器件进行配置。用户可以使用 InterConnect Studio (ICS) 进行快速评估、开发、仿真和编程。编程完成后,即可从插座移除 TPLD 器件并将其置于用户的系统中。用户可以在不对电路板进行任何更改的情况下对任一器件进行编程。