ZHCUDI3 November 2025
| 连接器 | 引脚 | 说明 | 默认连接 |
|---|---|---|---|
| JP1 | 1、2 | UVLO/EN 引脚连接到 VIN 电阻分压器 | Y |
| 2、3 | UVLO/EN 引脚连接到 BIAS | ||
| JP2 | 1、2 | 用于波特图测量的注入信号输入 | Y |
| JP3 | 1、2 | 设置为 FPWM | |
| 2、3 | 设置为 DEM | Y | |
| JP4 | 1、2 | BIAS 引脚连接至 VIN | Y |
| JP5 | 1、2 | RC 滤波器从 J8 连接到 ATRK/DTRK 引脚。 | Y |
| J7 | 1、2 | DLY 引脚 | |
| J8 | 1.2 | ATRK/DTRK 引脚的输入。插入 RC 滤波器。 | |
| J9 | 1 | SYNCIN 连接到辅助 EVM | |
| 3 | 无连接 | ||
| 5 | UVLO/EN 连接到辅助 EVM | ||
| 7 | EN2 连接到辅助 EVM | ||
| 9 | PGOOD 连接到辅助 EVM | ||
| 11 | ATRK/DTRK 连接到辅助 EVM | ||
| 13 | SS 连接到辅助 EVM | ||
| 15 | COMP 连接到辅助 EVM | ||
| 17 | MODE 连接到辅助 EVM | ||
| 19 | ILIM/IMON 连接到辅助 EVM | ||
| 21 | SCL 连接到辅助 EVM | ||
| 23 | SDA 连接到辅助 EVM | ||
| 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24 | GND | ||
| J10 | 1 | 来自主 EVM 的 SYNCOUT | |
| 3 | 无连接 | ||
| 5 | 来自主 EVM 的 UVLO/EN | ||
| 7 | 来自主 EVM 的 EN2 | ||
| 9 | 来自主 EVM 的 PGOOD | ||
| 11 | 来自主 EVM 的 ATRK/DTRK | ||
| 13 | 来自主 EVM 的 SS | ||
| 15 | 来自主 EVM 的 COMP | ||
| 17 | 来自主 EVM 的 MODE | ||
| 19 | 来自主 EVM 的 ILIM/IMON | ||
| 21 | SCL 连接到主 EVM | ||
| 23 | SDA 连接到主 EVM | ||
| 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24 | GND | ||
| J13 | 10 引脚插头 | 用于 I2C 操作的连接器 |