ZHCUDI3 November 2025
LM5126A EVM-BST 评估模块提供功能齐全的单相同步升压转换器来评估 LM5126A-Q1。该 EVM 在 9V 至 18V 的输入电压范围内运行,并可处理高达 42V 的输入瞬态。该 EVM 提供 24V 的输出电压,额定功率为 150W,峰值功率为 500W。还可以通过 ATRK/DTRK 引脚将输出电压调节至高达 45V。LM5126A EVM-BST 评估模块可与 LM5125AEVM-BST 评估模块堆叠,从而实现三相运行。