ZHCUDF0A
September 2025 – December 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
I/O 信息
2.2
跳线信息
2.3
设备
2.4
硬件设置
3
软件
3.1
软件设置
3.2
测试程序
3.2.1
初始上电
3.2.2
I2C 寄存器设置
3.2.3
正向/充电/灌电流模式验证
3.2.4
反向/OTG/拉电流模式验证
3.2.5
实用技巧
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.2.1
PCB 布局指南
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
商标
6
修订历史记录
2.3
设备
本节列出了在此 EVM 上执行测试时所需的电源。
电源:
1 号电源 (PS #1):需要一个能够提供不高于 34V 的电压、3.3A 电流的电源。
负载 1 用于模拟电池:
理想选择:四象限电源、电压拉/灌电流,可提供高达 34V 电压和 ±3.3A(或更高)电流。还建议并联一个 1000μF 电容器。
替代选项
:高达 34V,至少 3.3A,直流电子负载设置为恒定电压负载模式。若要施加低于仿真电池电压的启动电压,可能需要通过与电子负载并联的二极管连接的第二个电源。
负载 #2 用于模拟 SYS 上的负载,或连接到 VPWR 用于反向/OTG/ 源模式下的负载:
电子或电阻负载能够在高达 34V 的电压下提供至少 3.3A 的灌电流。
仪表:
4 个“Fluke 75”万用表(性能相当或更高)。
计算机:
至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的 Windows 10 或 11 计算机。必须已安装 Battery Management Studio 的最新版本。
USB 通信套件:
EV2400 或 EV2500 基于 USB 的 PC 通信盒/板或 USB2ANY 通信盒
软件:
如果使用 EV2x00,则为 BQSTUDIO 软件,包含德州仪器 (TI) 提供的适用于正确 BQ2569X IC 的最新 .bqz 文件。从
BQSTUDIO
下载 BQSTUDIO 并安装该软件。如果使用 USB2ANY,可以
点击此处
访问 TI 的在线充电器 GUI。