ZHCUDF0A September   2025  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 I/O 信息
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 测试程序
      1. 3.2.1 初始上电
      2. 3.2.2 I2C 寄存器设置
      3. 3.2.3 正向/充电/灌电流模式验证
      4. 3.2.4 反向/OTG/拉电流模式验证
      5. 3.2.5 实用技巧
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 布局指南
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

I2C 寄存器设置

使用以下步骤来执行基准测试验证

  1. 在 EVM 软件中,点击“Read or Read All Registers”按钮
    • 验证 GUI 是否不报告 ACK 错误
      注:

      如果器件显示 ACK 错误,确认已执行节 2.4节 3.2.1中的步骤。

  2. 对于正向/充电模式:
    操作 BQSTUDIO(字段视图) TI-CHARGER-GUI
    1.禁用看门狗计时器以防止寄存器在计时器到期时恢复为默认值 8 位选项卡“Chip Multi-bit”部分 快速启动(火箭图标)页面或芯片配置((IC 图标)页面
    2.更改每个 CELLS、VREG 和 ICHG 引脚电阻器的默认充电配置
    1. 选择适当 OVERRIDE 位
    2. 如有必要,更新 CELLS 位
    3. 更新 VREG、VSYSMIN 及 ICHG 寄存器
    1. 8 位选项卡“Forward Single-bit”部分
    2. 8-bit 选项卡“Forward Multi-bit”部分
    3. 16-bit 选项卡“Forward Multi-bit”部分
    前进/充电模式(插头图标)页面
    3.将输入电流限制更改成 < 电源最大电流
    1. 使用 EN_EXTILIM 位禁用外部 ILIM_HIZ 引脚钳位
    2. 更改 IINDPM 寄存器
    1. 8 位选项卡“Chip Single-bit”部分
    2. 16-bit 选项卡“Forward Multi-bit”部分
    1. “Quick Start”或“Forward/Charging Mode”页面
    2. “Quick Start”或“Forward/Charging Mode”页面
    4.使用 EN_CHG 位启用充电 — 默认情况下启用充电,并且/CE 引脚会覆盖 CE 位 8 位选项卡“Chip Single-bit”部分 “Quick Start”或“Chip”配置页面或“Forward/Charging Mode”页面
  3. 对于反向/OTG 模式:
    操作 BQSTUDIO(字段视图) TI-CHARGER-GUI
    1.禁用看门狗计时器以防止寄存器在计时器到期时恢复为默认值 8 位选项卡“Chip Multi-bit”部分 快速启动(火箭图标)页面或芯片配置((IC 图标)页面
    2.更改 VIN_REV 调节电压 16 位选项卡反向多位段 反向/备份/OTG 配置页面(照明螺栓图标)
    3.要禁用 ILIM_HIZ 电阻器钳位并将 IIN_REV 设置成低于默认 3.3A
    1. 通过设置 EN_EXTILIM=0 禁用外部 ILIM_HIZ 引脚夹
    2. 更改 IIN_REV 寄存器
    1. 8 位选项卡“Chip Single-bit”部分
    2. 16 位选项卡反向多位段
    反向/备份/OTG 配置页面
    4.启用反向模式方式
    1. 通过设置 EN_BAT_DETECT=0 首次禁用电池检测
    2. 然后设置 EN_REV = 1
    8 位选项卡“Chip Single-bit”部分 芯片配置页面或反向/备份/OTG 配置页面
  4. 状态及故障标志显示在 BQSTUDIO 的 8 位选项卡上的 Flag 和 Status Single-bit 部分以及 TI-CHARGER-GUI 的 Chip Status 和 Faults 页面(钟形图标)上。