ZHCUDE8B October   2025  – October 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 I/O 信息
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 测试程序
      1. 3.2.1 初始上电
      2. 3.2.2 I2C 寄存器设置
      3. 3.2.3 正向/充电/灌电流模式验证
      4. 3.2.4 反向/OTG/拉电流模式验证
      5. 3.2.5 实用技巧
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 布局指南
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

硬件设置

使用以下列表来设置 EVM 测试设备,如图 2-1 中所示。

  1. 安装或自定义 EVM 跳线连接。
    1. 每组接头只能安装一个分流器:JP8-JP11、JP12-JP15、JP17-JP20,分别用于设置默认电芯数、电芯电压和预充电、快速充电及终止电流。在 POR 时从 VIN 或电池或者在 ILIM_HIZ 被拉至高电平后读取引脚并设置寄存器默认值。电芯数和电压乘积用于设置默认的电池稳压电压和最小系统电压。
  2. 将 PS #1 设置为 12V 直流、3A 电流限值,然后关闭电源。
  3. 将 PS#1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J2(VPWR 和 PGND)。
  4. 将电压表跨接在 TP10 (VIN_K) 和任何 AGND 测试点之间,或跨接在 J2 两端。
  5. 打开负载 #1,设置为恒压模式并将输出设置为 5V。禁用负载。
  6. 将电压表跨接在 TP15 和 TP16 之间以测量 ACx 检测电阻两端的电压。测量值除以检测电阻即可得到 IIN_REV 输入/输出电流。
  7. 将电压表跨接在 TP14 (SRN) 和任何 AGND 测试点之间,或跨接在 J3 两端,测量电池电压。
  8. 将电压表跨接在 TP8 和 TP9 之间以测量 SRx 检测电阻两端的电压。测量值除以检测电阻即可得到电池电流。
  9. 使用提供的 USB 电缆将 EV2x00 或 USB2ANY 通信盒连接到计算机,然后分别连接到 J6 或 J7。
BQ25692EVM BQ25692-Q1EVM BQ25692-Q1EVM 的测试设置图 2-1 BQ25692-Q1EVM 的测试设置