使用默认 VIN_REV 执行以下步骤进行反向/OTG/拉电流模式验证:
- 将负载 1(电池模拟器)设置为 7V 和 2A 的电流限值。
备注: 如果从 J3 BAT 连接到 GND 的负载 1 不是四象限电源,则移除负载 1 并更换为 PS #1,其设置为 7V、2A 电流限制。
- 在 EVM 软件上,确认将反向模式调节电压 VIN_REV 设置为 5000mV,并将反向模式输出电流限制 IIN_REV 从默认 3300mA 下调至 1000mA。
- 在 EVM 软件中
- 设置 EN_BAT_DETECT = 0
- 设置 EN_REV = 1
- 将禁用的负载 #2 跨接在 J2 VPWR 和 PGND 之间
- 将负载 2 设置为 500mA 恒流负载(或 10Ω 恒阻负载)并打开负载。
- 为确认反向调节,
- 关闭并断开电源。
- 断开负载 2 的连接。