ZHCUDE8B October 2025 – October 2026
BMS083 印刷电路板 (PCB) 是一个完整的充电器评估模块,用于 BQ2569X/9X-Q1 系列电池充电器。BQ2569X/9X-Q1 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,可为 1 节至 7 节串联的锂化学电池充电,充电电流最高可达 3.3A。在正向/充电/灌电流模式下,IC 可在 2.5V 至 34V 的输入电压范围内工作,且可承受高达 45V 的电压。默认充电电压和充电电流可通过电阻设置。该器件默认为正向/充电/灌电流模式,但可利用 I2C 更改为反向/OTG/拉电流模式。BQ25692-Q1 还支持通过 I2C 寄存器配置正向/反向旁路(直通)模式。此外,I2C 寄存器可以更改开关频率以及电压和电流调节设置。
本用户指南提供了 BQ2569X/9X-Q1 评估模块 (EVM) 的详细测试说明。此外还包括对必要设备、设备设置和流程的说明。参考文档包含 PCB 布局布线、原理图和物料清单 (BOM)。
除非另有说明,否则本用户指南中的所有缩写词 EVM、BQ2569X/9X-Q1EVM、BMS083 以及术语评估模块与 BMS083 评估模块具有相同的含义。
![]() | 注意 | 注意:表面高温。 接触会导致烫伤。 请勿触摸! |