ZHCUDE8A October 2025 – July 2026
表 2-1 列出了此 EVM 上提供的输入和输出连接及对应的描述。
| 插孔 | 说明 |
|---|---|
| J1(1) - SYS | 充电器系统输出电压的正电源轨,通常连接到系统负载 |
| J1(2) - GND | 接地 |
| J2(1) - VPWR | 充电器输入电压的正电源轨 |
| J2(2) - GND | 接地 |
| J3(1) - BAT+ | 充电器电池输入的正电源轨,连接到外部电池的正极端子 |
| J3(2) - TS |
如果需要,可连接外部热敏电阻 |
| J3(3) - GND | 接地 |
| J4 | 仅用于测试目的 - 请勿使用。该未安装接头的不同过孔处可测量到 IC 引脚电压。 |
| J5 | USB-C PD EVM 的电源连接 |
| J6 | 适用于 EV2400 或 EV2500 接口板的 I2C 连接器 |
| J7 | 适用于 USB2ANY 接口板的 I2C 连接器 |
| J8 | USB-C PD EVM 的数据连接 |
| J9 | 未使用 |
| J10 | USB-C PD EVM 的电源连接 |