ZHCUDE8A October   2025  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 I/O 信息
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 测试程序
      1. 3.2.1 初始上电
      2. 3.2.2 I2C 寄存器设置
      3. 3.2.3 正向/充电/灌电流模式验证
      4. 3.2.4 反向/OTG/拉电流模式验证
      5. 3.2.5 实用技巧
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 布局指南
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

简介

BMS083 印刷电路板 (PCB) 是一个完整的充电器评估模块,用于 BQ2569X/9X-Q1 系列电池充电器。BQ2569X/9X-Q1 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,可为 1 节至 7 节串联的锂化学电池充电,充电电流最高可达 3.3A。在正向/充电/灌电流模式下,IC 可在 2.5V 至 34V 的输入电压范围内工作,且可承受高达 45V 的电压。默认充电电压和充电电流可通过电阻设置。该器件默认为正向/充电/灌电流模式,但可利用 I2C 更改为反向/OTG/拉电流模式。BQ25692-Q1 还支持通过 I2C 寄存器配置正向/反向旁路(直通)模式。此外,I2C 寄存器可以更改开关频率以及电压和电流调节设置。

本用户指南提供了 BQ2569X/9X-Q1 评估模块 (EVM) 的详细测试说明。此外还包括对必要设备、设备设置和流程的说明。参考文档包含 PCB 布局布线、原理图和物料清单 (BOM)。

除非另有说明,否则本用户指南中的所有缩写词 EVM、BQ2569X/9X-Q1EVM、BMS083 以及术语评估模块与 BMS083 评估模块具有相同的含义。

BQ25692EVM BQ25692-Q1EVM
注意

注意:表面高温。

接触会导致烫伤。

请勿触摸!