ZHCUDE8A
October 2025 – July 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
I/O 信息
2.2
跳线信息
2.3
设备
2.4
硬件设置
3
软件
3.1
软件设置
3.2
测试程序
3.2.1
初始上电
3.2.2
I2C 寄存器设置
3.2.3
正向/充电/灌电流模式验证
3.2.4
反向/OTG/拉电流模式验证
3.2.5
实用技巧
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.2.1
PCB 布局指南
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
商标
6
修订历史记录
3.2.5
实用技巧
连接到各种电源、电池和负载的导线和电缆都具有电阻。电流表也具有串联电阻。充电器会根据 VIN 引脚(使用 VINDPM 功能)、BAT 引脚(作为正常端接的一部分)和 TS 引脚(通过电池热敏电阻的电池温度监控功能)处检测到的电压,动态减小充电电流。因此,必须使用电压表在尽可能靠近 IC 引脚的位置测量电压,而不要依赖于电源的数字读数。如果电池热敏电阻不可用,请确保模拟 NTC 热敏电阻的 10kΩ 电阻器的分流器就位。
使用可像电池模拟器那样拉出和灌入电流的源表时,TI 强烈建议在 EVM BATTERY 和 GND 连接器处添加一个 (≥1000μF) 大电容器,以防 BAT 引脚处因为充电器输出和源表输入在各自调节环路带宽内的阻抗不匹配而出现振荡。通过将源表配置用于 4 线检测,便无需单独的电压表来测量 BAT 引脚处的电压。采用 4 线检测时,应始终确保正确连接检测导线,以防电源线上意外出现过压。
为了精确测量输入和输出电流,尤其是在靠近端接时,与电池或电池模拟器串联的电流表不得设置为自动量程,而需要完全移除。测量充电电流的另一种方法是使用带有霍尔效应电流探针的示波器或通过在 BQ2569X/X-Q1EVM 上组装的相关检测电阻上进行差分电压测量。