ZHCUDE8A October 2025 – July 2026
表 2-2 列出了此 EVM 上提供的跳线和分流器安装装置及其相应的说明。
| 跳线 | 说明 | BQ25690 默认分流设置 |
|---|---|---|
| JP1 | CE 引脚接地,以启用充电。当移除时,CE 引脚会上拉,以便禁用充电 | 已安装 |
| JP2 | 未使用 | 未使用 |
| JP3 | REGN 与 TS 电阻分压器网络连接。这必须保持连接状态以防止 TS 故障。 | 已安装 |
| JP4 | 设置热敏电阻 NORMAL 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 TNORMAL (T2-T3) 温度区域。使用外部连接的热敏电阻时移除此跳线。 | 已安装 |
| JP5 | 设置 ILIM_HIZ 引脚为 500mA。连接此分流器以将外部输入电流限制设置为 500mA。 | 未安装 |
| JP6 | 设置 ILIM_HIZ 引脚为 1.5A。安装此分流器以将外部输入电流限制设置为 1.5A。 | 已安装 |
| JP7 | 连接 STAT 引脚和 LED 指示器。指示当前充电器状态。LED 亮起 = 正在充电。LED 熄灭 = 充电终止。LED 闪烁 = 充电故障。 | 已安装 |
| JP8 | 设置 CELL 引脚为 1S,VSYSMIN = 3.5V。连接可将充电器默认设置配置为 1S 充电。 | 未安装 |
| JP9(1.2) | 设置 CELL 引脚为 2S,VSYSMIN = 6.2V。连接可将充电器默认设置配置为 2S 充电。 | 已安装 |
| JP9(2.3) | 设置 CELL 引脚为 3S,VSYSMIN = 9.3V。连接可将充电器默认设置配置为 3S 充电。 | 未安装 |
| JP10(1.2) | 设置 CELL 引脚为 4S,VSYSMIN = 12.4V。连接可将充电器默认设置配置为 4S 充电。 | 未安装 |
| JP10(2.3) | 设置 CELL 引脚为 5S,VSYSMIN = 15.5V。连接可将充电器默认设置配置为 5S 充电。 | 未安装 |
| JP11(1.2) | 设置 CELL 引脚为 6S,VSYSMIN = 18.6V。连接可将充电器默认设置配置为 6S 充电。 | 未安装 |
| JP11(2.3) |
设置 CELL 引脚为 7S,VSYSMIN = 18.6V。连接可将充电器默认设置配置为 7S 充电。 |
未安装 |
| JP12 | 设置 VCHG 引脚为 3.5V/节。连接可将充电器默认设置配置为 3.5V/节 | 未安装 |
| JP13(1.2) | 设置 VCHG 引脚为 3.6V/节。连接可将充电器默认设置配置为 3.3V/节 | 未安装 |
| JP13(2.3) | 设置 VCHG 引脚为 4.0V/节。连接可将充电器默认设置配置为 4.0V/节 | 未安装 |
| JP14(1.2) | 设置 VCHG 引脚为 4.1V/节。连接可将充电器默认设置配置为 4.1V/节 | 未安装 |
| JP14(2.3) | 设置 VCHG 引脚为 4.2V/节。连接可将充电器默认设置配置为 4.2V/节。 | 已安装 |
| JP15(1.2) | 设置 VCHG 引脚为 4.3V/节。连接可将充电器默认设置配置为 4.3V/节。 | 未安装 |
| JP15(2.3) | 设置 VCHG 引脚为 4.35V/节。连接可将充电器默认设置配置为 4.35V/节。 | 未安装 |
| JP16 | 3.3V LDO 输出连接,用于提供板载上拉电源轨。 | 已安装 |
| JP17 | 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 0.1A,IPRECHG = 40mA,ITERM = 40mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 0.1A | 未安装 |
| JP18(1.2) | 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 0.5A,IPRECHG = 60mA,ITERM = 60mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 0.5A | 未安装 |
| JP18(2.3) | 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 1.0A,IPRECHG = 100mA,ITERM = 100mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 1.0A | 已安装 |
| JP19(1.2) | 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 1.5A,IPRECHG = 160mA,ITERM = 160mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 1.5A | 未安装 |
| JP19(2.3) | 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 2.0A,IPRECHG = 200mA,ITERM = 200mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 2.0A | 未安装 |
| JP20(1.2) | 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 2.5A,IPRECHG = 260mA,ITERM = 260mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 2.5A | 未安装 |
| JP20(2.3) | 设置 ICHG 引脚为 ICHG = 3.3A,IPRECHG = 340mA,ITERM = 340mA。连接可将充电器默认设置配置为 ICHG = 3.3A | 未安装 |
| JP21 | 3.3V LDO 输入将通过 VPWR 与 BAT 之间的二极管 OR 连接。 | 已安装 |
| JP22 | 板载 3.3V 上拉电源轨的 I2C SDA 连接。 | 未安装 |
| JP23 |
将 ILIM_HIZ 引脚连接至 3.3V 上拉电源轨(引脚 1 和 2),以将充电器置于高阻态模式。将 ILIM_HIZ 引脚连接到 GND(引脚 2 和 3),以将 IINDPM 寄存器上的 ILIM 钳位设置为 3.3A。 |
未安装 |
| JP24 | 板载 3.3V 上拉电源轨的 I2C SCL 连接。 | 未安装 |