ZHCUDC8
October 2025
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
接头和跳线信息
2.3
测试点
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
特性
外部电源,在 V_External 和接地端之间带有去耦电容器 (1µF 0402)
一个在 VDD 和接地端之间连接的电源去耦电容器 (0.1µF 0402)
I/O 上的八个测试点,支持 TMUX2821 和 TMUX2819 的全电流和电压功能
八个额外的 GND 测试点,便于探测
I/O 上的四个香蕉插孔插件,可支持 TMUX2821 和 TMUX2819 的全电流和电压功能
四个额外的 GND 香蕉插孔插件